• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Inbusschlüssel (Schraubenfänger, Taper Head®, extra lang)

Inbusschlüssel (Schraubenfänger, Taper Head®, extra lang)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

[Features]
· Fit ring embedded in the Taper Head® catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps. (2.5 mm or more)
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCT-2.5
BCT-3
BCT-4
BCT-5
BCT-6
BCT-8
BCT-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features

9.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.511018360-14045Fit ring embedded in the Taper Head® catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps. (2.5 mm or more)

9.83 €

4 Arbeitstage 312620360-14129Fit ring embedded in the Taper Head® catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps. (2.5 mm or more)

10.30 €

4 Arbeitstage 414225360-142118Fit ring embedded in the Taper Head® catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps. (2.5 mm or more)

11.54 €

4 Arbeitstage 516028360-143931.5Fit ring embedded in the Taper Head® catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps. (2.5 mm or more)

13.84 €

4 Arbeitstage 618032360-144751Fit ring embedded in the Taper Head® catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps. (2.5 mm or more)

16.80 €

4 Arbeitstage 820036360-1455101Fit ring embedded in the Taper Head® catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps. (2.5 mm or more)

22.38 €

4 Arbeitstage 1022440360-1391177Fit ring embedded in the Taper Head® catches cap bolt firmly, and you can insert the bolt into the desired screw hole with one hand only, for easy bolt exchange work in deep places and gaps. (2.5 mm or more)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hex L-shape wrench Tip Type Ballpoint Single Product/Set Classification Single Item

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support