Innensechskantschlüssel, rostfreier Edelstahl, Taper Head® (Halblang)

Innensechskantschlüssel, rostfreier Edelstahl, Taper Head® (Halblang)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • VS-7C
  • VS-S6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS-7C
VS-S6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Set Content Set Content
(piece)
Trusco Code Mass
(g/Set)

114.68 €

1 6 Arbeitstage 2.5 ~ 102.5、3、4、5、6、8、107401-2844552

113.74 €

1 7 Arbeitstage 2.5 ~ 82.5、3、4、5、6、86401-2852309

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Single Product/Set Classification Produktsatz
Features Features outstanding corrosion resistance and wear resistance, and is optimally suited to fields such as marine transport; marine products, chemicals, agricultural machinery, and marine sports. The handle has a rounded bar shape to fit comfortably in the hand. Material Stainless steel (SUS440A equivalent) Hardness HRC55~57

Technischer Support