Innensechskantschlüssel (13 Stück pro Satz, Zoll)【13 Stk. pro Packung】

Innensechskantschlüssel (13 Stück pro Satz, Zoll)
[Features]
· The door holder meets no resistance from the wrench or holder, so removal and replacement is easy. After use, the wrench will be returned to its original position just by closing the door.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RS-13ZD

Teilenummer
RS-13ZD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.03 €

13 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Width across flat dimension(Inch) 0.05 / 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 5/64 / 7/64 / 9/64
Single Product/Set Classification Produktsatz Set Content 0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 Set Content(piece) 13
Trusco Code 360-4641 Features The door holder can be easily attached/detached from the door without resistance from the wrench and holder. After use, the wrench can be returned to its original position just by closing the door. Accessory Holder
Mass(g/Set) 321

Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (13 Stück pro Satz, Zoll), die Teilenummer ist RS-13ZD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS-13ZD.

Technischer Support