Inbusschlüssel, Messer-Ausführung (7-teilig, Zoll), Harzgehäuse

Inbusschlüssel, Messer-Ausführung (7-teilig, Zoll), Harzgehäuse

[Features]
· A newly adopted resin cover provides a smooth feel and easy gripping.
· The hard steel plate used for the main body frame makes its torsional resistance higher than that of conventional knife type products and enables fastening tightly.
· It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.
[Applications]
· For tightening hex socket head bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

009-4N

Teilenummer
009-4N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

19.66 €

4 Arbeitstage 143.5A newly adopted resin cover provides a smooth feel. A hard steel plate used for the main body frame makes its twist resistance higher than that of conventional knife type products and enables fastening tightly.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Knife-shaped Tip Type Standard Type Width across flat dimension(Inch) 1/16 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 5/64
Single Product/Set Classification Set Product Set Content 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32 Trusco Code 401-2127

Sie befinden sich auf der Seite für Inbusschlüssel, Messer-Ausführung (7-teilig, Zoll), Harzgehäuse, die Teilenummer ist 009-4N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 009-4N.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support