• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schleifstein mit Welle【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.H-215
NO.H-216
NO.H-217
NO.H-220
NO.H-240
NO.H-241
NO.H-245
NO.H-246
NO.H-250
NO.H-260
NO.H-261
NO.H-262
NO.H-270
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter D
(mm)
Thickness t
(mm)
Shape Abrasive grain Bond Degree of Coupling Quantity/Pack Maximum rotation speed used
(min-1)
Both square Pack Quantity Tool Used

37.98 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 518Shell typeWAVitrifiedM-25000-25Mini Router

37.98 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 36.5Teardrop TypeWAVitrifiedM-54000-25Mini Router

37.98 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 610Teardrop TypeWAVitrifiedM-30000-25Mini Router

37.98 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 12.51.5Disc TypeWAVitrifiedK-30000-10Mini Router

39.49 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 33SphericalGCVitrifiedM-70000-10Mini Router

39.49 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 55SphericalGCVitrifiedM-39000-10Mini Router

39.49 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 716Cylinder TypeGCVitrifiedK-20000-10Mini Router

40.58 €

10 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 412Cylinder abnormal shapeGCVitrifiedL-54000-10Mini Router

39.49 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 53Cylinder abnormal shapeGCVitrifiedN-39000-10Mini Router

39.49 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 518Shell typeGCVitrifiedL-25000-10Mini Router

39.49 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 36.5Teardrop TypeGCVitrifiedL-54000-10Mini Router

39.49 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 610Teardrop TypeGCVitrifiedL253000045°-Mini Router

39.49 €

10 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage 12.51.5Disc TypeGCVitrifiedJ103000030°-Mini Router

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Grindstone Particle Size(#) 120 Shaft diameter d(mm) 2.34
Shaft Length ℓ(mm) 35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support