Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 20 - 50 mm / [Schneidendurchmesser] 8 - 60 mm / [Schneidentoleranz] +0.1 mm
Die Schaftfräser von ASAHI TOOLS wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Mit einer Schneidenlänge von 20 bis 50 mm unterstützen sie eine präzise und wirksame Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen. Dank des Schneidendurchmessers von 8 bis 60 mm und einer Schneidentoleranz von +0.1 mm sorgen diese Schaftfräser für genaue Maßhaltigkeit und verlässliche Fertigungsqualität.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 4 | 10 | 75 | A | ||
121.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 20 | 4 | 10 | 75 | A | ||
121.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 4 | 10 | 75 | B | ||
146.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 20 | 4 | 12 | 75 | A | ||
132.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 20 | 4 | 12 | 75 | A | ||
146.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 20 | 4 | 12 | 75 | A | ||
132.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 20 | 4 | 12 | 75 | B | ||
109.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 20 | 4 | 12 | 75 | C | ||
142.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 20 | 4 | 12 | 75 | C | ||
109.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 20 | 4 | 16 | 75 | A | ||
142.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 20 | 4 | 16 | 75 | A | ||
115.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 30 | 4 | 16 | 90 | A | ||
150.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 30 | 4 | 16 | 90 | A | ||
123.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 30 | 4 | 16 | 90 | A | ||
111.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 30 | 4 | 16 | 90 | B | ||
128.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 30 | 4 | 16 | 90 | C | ||
116.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 30 | 4 | 16 | 90 | C | ||
128.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
116.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
134.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
122.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
134.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | A | ||
122.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 4 | 20 | 95 | B | ||
142.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
129.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
142.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
129.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 30 | 4 | 20 | 95 | C | ||
163.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
149.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
163.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
149.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
165.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | A | ||
151.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 40 | 4 | 25 | 115 | B | ||
176.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
160.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
196.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
178.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
196.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.5 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
178.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 40 | 4 | 25 | 115 | C | ||
204.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28.5 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
185.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
204.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29.5 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
185.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 40 | 4 | 32 | 115 | A | ||
246.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 50 | 6 | 32 | 135 | A | ||
246.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 50 | 6 | 32 | 135 | B | ||
256.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
256.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
256.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
272.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
276.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
276.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
280.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
280.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
280.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 50 | 6 | 42 | 145 | A | ||
427.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 50 | 6 | 32 | 135 | C | ||
687.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 50 | 6 | 32 | 135 | C |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Blade shape type | Quadratisch | Tool Material Type | Carbide alloy |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Base Blade Y/N | Verfügbar | Blade diameter tolerance(mm) | +0.1~0 | Torsion Angle (θ) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Neck Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften