• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Industriebürste TY – Endbürste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30700
30702
30705
30707
30710
30712
30714
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)

57.86 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 170.15

53.83 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 170.26

71.98 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 240.15

60.89 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 240.26

88.11 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 310.15

71.98 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 310.26

63.91 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 310.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type End Brush Shaft Diameter(mm) 6 Trim length(mm) 25
Max. Rotational Speed(rpm) 15000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support