Teilenummer
|
---|
HSK40A-FMA22-50 |
HSK40A-FMA22.225-50 |
HSK40A-FMA25.4-50 |
HSK40E-FMA25.4-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spindle types | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | W (mm) | Mass (g) | B1 (mm) | B2 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Hexagon socket head bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | HSK-A | 22 | 45 | - | 88 | 18 | M10 x 1.5 | - | 500 | 10 | 5 | - | - | - | M10×30ℓ | ||
166.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | HSK-A | 22.225 | 45 | - | 88 | 18 | M8 x 1.25 | - | 500 | 8 | 4 | - | - | - | M8×25ℓ | ||
167.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | HSK-A | 25.4 | 50 | 33 | 92 | 22 | M12×1.75 | 10 | 600 | 9.5 | 5 | 23 | 10 | 12 | - | ||
146.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | HSK-E | 25.4 | 50 | 33 | 92 | 22 | M12×1.75 | 10 | 600 | 9.5 | 5 | 23 | 10 | 12 | - |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | HSK type | 40 |
---|---|---|---|---|---|
L2(mm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spindle types
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L3(mm)
M(mm)
W(mm)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften