Hersteller-Teilenummer: M4M-NDC13-45
Marke: YUKIWA SEIKO
Preis: 133.34 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Retainable blade diameter: 0.5~13.0 mm
Nut Outer Diameter D: 36 mm
Full length L1: 147.5 mm
Length from Standard Diameter L1: 45 mm
Morse Taper: MT4
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M4M-NDC13-45
Teilenummer
|
---|
M4M-NDC13-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Nut Outer Diameter D (mm) | Full length L1 (mm) | Length from Standard Diameter L1 (mm) | Morse Taper | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Wrench Hook Width H (mm) | H part OD φ/length (mm) | Pulling screw g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5~13.0 | 36 | 147.5 | 45 | MT4 | 560 | YCC13 | FS36 | 27 | Outer Diameter (φ):31/Length: 13 | M16×2 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Allgemeine Maschine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Retainable blade diameter(mm)
Nut Outer Diameter D(mm)
Full length L1(mm)
Length from Standard Diameter L1(mm)
Morse Taper
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Wrench Hook Width H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften