GH-Griff für Hochgeschwindigkeitsdrehwerkzeuge

GH-Griff für Hochgeschwindigkeitsdrehwerkzeuge
[Features]
· A switching one-way clutch handle for high speed rotation tools.
· By simply switching the switch lever, tightening and loosening can be simply performed using ratchet operation with a light torque.
· Especially useful for adjusting the blade protrusion length.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH6
GH10
GH12
GH16
GH20
GH25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Milling Chuck Compatible Slim Chuck Compatible Major Dream Holder Compatible VC Holder H1
(mm)

122.44 €

1 8 Arbeitstage -Slim Chuck SK6-P/SKT6Major Dream Holder MDSK6--

132.88 €

1 8 Arbeitstage -Slim Chuck SK10-P/SKT10Major Dream Holder MDSK10VC Holder VC6VC Holder VC6

132.47 €

1 8 Arbeitstage Milling chuck C12-GSlim Chuck SK13-P/SKT13Major Dream Holder MDSK13--

144.99 €

1 8 Arbeitstage Milling chuck C16-GSlim Chuck SK16-P/SKT16Major Dream Holder MDSK16VC Holder VC13VC Holder VC13

162.72 €

1 8 Arbeitstage Milling chuck C20-GSlim Chuck SK20-P/SKT20Major Dream Holder MDSK20--

162.72 €

1 8 Arbeitstage Milling chuck C25-GSlim Chuck SK25-P/SKT25Major Dream Holder MDSK25--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör

Technischer Support