Teilenummer
|
---|
BT30-ZL12-130 |
BT40-ZL8-120 |
BT40-ZL12-130 |
BT40-ZL16-150 |
BT40-ZL24-160 |
BT40-ZL38-190 |
BT50-ZL8-130 |
BT50-ZL12-85 |
BT50-ZL12-130 |
BT50-ZL16-135 |
BT50-ZL24-100 |
BT50-ZL24-142 |
BT50-ZL38-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spindle types | Holder Length L (mm) | Spindle side applicable holder | Possible Tap (M) | Possible Tap (Other than M) | Applicable Collet | Weight (kg) | Tapper Float Stretching (mm) | Tapper Float Shrinkage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT30 | 130 | Taper NO.30 | M2~12 | U1/8~1/2、P1/16~1/4 | ZKG12 | 1.9 | 4 | 5 | ||
242.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT40 | 120 | Taper NO.40 | M2~8 | U1/8~1/4 | ZKN8 | 1.6 | 3 | 3 | ||
246.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT40 | 130 | Taper NO.40 | M2~12 | U1/8~1/2、P1/16~1/4 | ZKG12 | 2.3 | 4 | 5 | ||
259.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT40 | 150 | Taper NO.40 | M3~16 | U1/8~5/8、P1/8~3/8 | ZKG16 | 2.9 | 4 | 5 | ||
310.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT40 | 160 | Taper NO.40 | M8~24 | U1/2~1、P1/4~5/8 | ZKG24 | 3.3 | 7 | 6 | ||
401.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT40 | 190 | Taper NO.40 | M18~38 | U3/4~13/8、P3/8~1 | ZKN38 | 6 | 10 | 8 | ||
265.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT50 | 130 | Taper NO.50 | M2~8 | U1/8~1/4 | ZKN8 | 4.2 | 3 | 3 | ||
261.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT50 | 85 | Taper NO.50 | M2~12 | U1/8~1/2、P1/16~1/4 | ZKG12 | 3.4 | 4 | 5 | ||
266.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT50 | 130 | Taper NO.50 | M2~12 | U1/8~1/2、P1/16~1/4 | ZKG12 | 4.3 | 4 | 5 | ||
292.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT50 | 135 | Taper NO.50 | M3~16 | U1/8~5/8、P1/8~3/8 | ZKG16 | 4.6 | 4 | 5 | ||
334.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT50 | 100 | Taper NO.50 | M8~24 | U1/2~1、P1/4~5/8 | ZKG24 | 4.5 | 7 | 6 | ||
341.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT50 | 142 | Taper NO.50 | M8~24 | U1/2~1、P1/4~5/8 | ZKG24 | 5.8 | 7 | 6 | ||
478.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | BT50 | 150 | Taper NO.50 | M18~38 | U3/4~13/8、P3/8~1 | ZKN38 | 6.9 | 10 | 8 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Tool Type | Hahn |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spindle types
Holder Length L(mm)
Spindle side applicable holder
Possible Tap (M)
Possible Tap (Other than M)
Applicable Collet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften