Eckfräsdorn

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BT30-FMC22-40
BT40-FMC22-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Weight
(kg)

107.11 €

1 6 Arbeitstage BT3040Taper NO.301.4

106.59 €

1 6 Arbeitstage BT4045Taper NO.401.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Walzenstirnfräser
Retainable blade diameter(mm) 50 Cutter Mounting Shaft Diameter(mm) 22 Cutter Mounting Shaft Length(mm) 18
Accessory With Key, L Wrench, Bolt Mounting Bolt M10×30 Supplement Arbor weight only, not including the cutter
Features 1 Arbor weight only, not including the cutter

Technischer Support