Teilenummer
|
---|
BT40-SLO16-130 |
BT40-SLO20-130 |
BT40-SLO25-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Retainable blade diameter (mm) | Applicable Collet | |
---|---|---|---|---|---|---|
769.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | - | ||
769.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | - | ||
769.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | OK25 |
Loading...
Product Category | Grundkörper | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Bearbeitungszentren | Spindle types | BT40 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Type | Bohrung | Chuck Type | Seitenverriegelung | Holder Length L(mm) | 130 |
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) | 3000 | Coolant System | Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) | Spindle side applicable holder | Taper NO.40 |
Weight(kg) | 3.5 | Chuck end outer diameter(mm) | 49 | Chuck part length(mm) | 39.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Retainable blade diameter(mm)
Applicable Collet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften