3LOCK Bohrfutter

3LOCK Bohrfutter
[Features]
· Standard specification high pressure center-through compatible (up to 7 MPa).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBT40-C12-90
MBT40-C12-120
MBT40-C16-60
MBT40-C16-90
MBT40-C16-120
MBT40-C20-70
MBT40-C20-90
MBT40-C20-120
MBT40-C25-70
MBT40-C25-90
MBT40-C25-120
MBT40-C32-85
MBT40-C32-105
MBT40-C32-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

308.19 €

1 8 Arbeitstage 9012KM12、CCK121.63348

317.04 €

1 8 Arbeitstage 12012KM12、CCK121.93348

314.52 €

1 8 Arbeitstage 6016KM16、CCK161.44450

316.03 €

1 8 Arbeitstage 9016KM16、CCK161.74450

325.95 €

1 8 Arbeitstage 12016KM16、CCK1624450

323.93 €

1 8 Arbeitstage 7020KM20、CCK20、CCNK201.65257

324.94 €

1 8 Arbeitstage 9020KM20、CCK20、CCNK201.85257

335.35 €

1 8 Arbeitstage 12020KM20、CCK20、CCNK202.25257

339.63 €

1 8 Arbeitstage 7025KM25、CCK25、CCNK251.86060

341.15 €

1 8 Arbeitstage 9025KM25、CCK25、CCNK252.16060

343.16 €

1 8 Arbeitstage 12025KM25、CCK25、CCNK252.56060

354.78 €

1 8 Arbeitstage 8532KM32、CCK322.16964

356.80 €

1 8 Arbeitstage 10532KM32、CCK32、CCNK322.56970

367.76 €

1 8 Arbeitstage 12032KM32、CCK32、CCNK322.86970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Schaftfräser
Chuck Type Gerade Klemmhülse Coolant System Hülse mit mittiger Öffnung (Klingenschutzhülse) Spindle side applicable holder Taper NO.40
Supplement Fastening handle not included Features 1 Fastening handle not included

Technischer Support