3LOCK Front-Planfräsdorn Ausführung A

3LOCK Front-Planfräsdorn Ausführung A
[Features]
· 3LOCK tooling can be used as a 3-surface restraint tool with BT 2-surface restrained spindles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBT50-FMA25.4-45
MBT50-FMA25.4-90
MBT50-FMA25.4-150
MBT50-FMA31.75-45
MBT50-FMA31.75-75
MBT50-FMA31.75-105
MBT50-FMA38.1-75
MBT50-FMA47.625-75
MBT50-FMA50.8-45
MBT50-FMA50.8-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Cutter Mounting Shaft Diameter
(mm)
Cutter Mounting Shaft Length
(mm)
Weight
(kg)
Drive Key Mounting Bolt

274.72 €

1 8 Arbeitstage 804525.4223.7FW5FM12

304.41 €

1 8 Arbeitstage 809025.4224.6FW5FM12

338.05 €

1 8 Arbeitstage 8015025.4225.5FW5FM12

278.76 €

1 8 Arbeitstage 1004531.75304.5FW12、13FM16

306.93 €

1 8 Arbeitstage 1007531.75305.3FW12、13FM16

341.08 €

1 8 Arbeitstage 10010531.75306.1FW12、13FM16

308.45 €

1 8 Arbeitstage 1257538.1345.6FW18、19FM20

331.64 €

1 8 Arbeitstage 2007547.625387.7FW26M16 x 4

280.77 €

1 8 Arbeitstage 1604550.8364.9FW23、24FM24

314.50 €

1 8 Arbeitstage 1607550.8366.8FW23、24FM24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Walzenstirnfräser
Spindle side applicable holder Taper NO.50 Application For JIS B4113 Face Mill Cutter Accessory With Key, L Wrench, Bolt
Supplement Arbor weight only, not including the cutter

Technischer Support