Bohrfutter für 2LOCK NC

Bohrfutter für 2LOCK NC
[Merkmale]
Ein kompaktes, hochpräzises, hochsteifes Bohrfutter.
(Siehe Herstellerkatalog für Details)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBT30-NPU8-70
NBT30-NPU13-95
NBT40-NPU8-70
NBT40-NPU8-110
NBT40-NPU8-155
NBT40-NPU13-130
NBT40-NPU13-175
NBT50-NPU8-110
NBT50-NPU8-170
NBT50-NPU13-90
NBT50-NPU13-130
NBT50-NPU13-190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)

261.98 €

1 8 Arbeitstage 0.3~876.5~83.5Taper NO.300.738

283.08 €

1 8 Arbeitstage 1 to 13102.1~113.1Taper NO.301.248.5

264.51 €

1 8 Arbeitstage 0.3~876.5~83.5Taper NO.401.238

277.63 €

1 8 Arbeitstage 0.3~8115.5~122.5Taper NO.401.738

287.84 €

1 8 Arbeitstage 0.3~8160.5~167.5Taper NO.401.538

298.94 €

1 8 Arbeitstage 1 to 13137.1~148.1Taper NO.402.248.5

312.06 €

1 8 Arbeitstage 1 to 13182.1~193.1Taper NO.402.748.5

370.38 €

1 8 Arbeitstage 0.3~8115.5~122.5Taper NO.503.938

382.89 €

1 8 Arbeitstage 0.3~8175.5~182.5Taper NO.504.338

384.40 €

1 8 Arbeitstage 1 to 1397.1~108.1Taper NO.504.148.5

397.52 €

1 8 Arbeitstage 1 to 13137.1~148.1Taper NO.504.648.5

534.95 €

1 8 Arbeitstage 1 to 13197.1~208.1Taper NO.505.248.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Bohrung
Notes Wrench is not included

Technischer Support