NC5 Schnappschloss Bohrfutter

NC5 Schnappschloss Bohrfutter
[Merkmale]
● Ein Grundhalter für NC-Werkzeuge, Spannkraft, Steifigkeit und Rundlaufgenauigkeit.
● Spindel/Schaftform: NC5
● Die interne Struktur einer vorgespannten konischen Tellerfeder und eines geschlitzten Kegels verbessert die Dämpfungsleistung erheblich und absorbiert gleichzeitig vollständig die winzigen Fehler in der Messlinie.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NC5-46-C16-70
NC5-46-C25-90
NC5-46-C32-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holder Length L
(mm)
Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

313.06 €

1 8 Arbeitstage 7016KM16/CCK160.84449

315.59 €

1 8 Arbeitstage 9025KM25/CCK25/CCNK251.35560

355.82 €

1 8 Arbeitstage 10032KM321.66466

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Tool Type Schaftfräser
Chuck Type Gerade Klemmhülse Spindle side applicable holder NC5-46

Technischer Support