HSK-Bohrfutter für Hochgeschwindigkeitsdrehung

HSK-Bohrfutter für Hochgeschwindigkeitsdrehung
[Features]
· A user-friendly, high speed rotation specification with high accuracy, high rigidity, and high-speed cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSK100A-C42-115P

Teilenummer
HSK100A-C42-115P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

529.80 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Schaftfräser Chuck Type Gerade Klemmhülse
Holder Length L(mm) 115 Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 12000 Spindle side applicable holder HSK100A
Applicable Collet KM42/CCK42 Weight(kg) 4.8 Chuck end outer diameter(mm) 86

Technischer Support