HSK Zero-Fit Bohrfutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSK100A-CZF20-115
HSK100A-CZF25-115
HSK100A-CZF32-115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Chuck end inner diameter
(mm)
Applicable Collet Weight
(kg)
Chuck end outer diameter
(mm)
Chuck part length
(mm)

544.85 €

1 8 Arbeitstage 20KM20/CCK203.551.535

546.38 €

1 8 Arbeitstage 25KM25/CCK253.859.535

547.39 €

1 8 Arbeitstage 32KM32/CCK3246942

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types HSK-A
HSK type 100 Tool Type Schaftfräser Chuck Type Gerade Klemmhülse
Holder Length L(mm) 115 Spindle side applicable holder HSK100A

Technischer Support