• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bohrer

Bohrer

With 4/1-piece drill bit set.

[Features]
· For wood, plastic, and soft metals. Cannot be used for hard material such as glass and ceramic.
· Accessories for all rotary tools

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
660
661
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Set Content

11.55 €

5 Arbeitstage For wood, plastic and soft metals. Cannot be used for hard materials such as glass and ceramic.Drill diameter 3.2/0.8/1.2 mm

11.55 €

5 Arbeitstage For wood, plastic and soft metals. Cannot be used for hard materials such as glass and ceramic.Drill diameter 3.2/0.8/1.2 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number Contained In A Packet 4 Shaft Diameter(mm) 3.2 Usable DREMEL tool All rotary tools

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support