Teilenummer
|
---|
100-8 |
100-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | Wellenlänge L (mm) | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 | Mutter Durchmesser (Ø) (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gewicht (g) | Passende Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 220 | 2.5 | 10 | 350 | 272 | M10 | ||
42.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 240 | 3 | 11 | 375 | 333 | M12-14 |
Loading...
Spitzenstandards | Senkkopf (-) | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Wellentyp | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Welle durch | N/A | Nackenrolle | N/A |
Ausführung mit Griff | Kunststoff | Eigenschaften | Since the tip is machined in parallel, it does not come out, and can transmit high torque without damaging the screw groove. The grip is made of CAB (Cellulose Acetate Butyrate) containing natural plant or cotton-based materials. The grip is gentle to the skin, ideal for gripping, excellent in impact resistance and easy to maintain. The grooved grip, which has been supported over decades, is the most suitable shape to grip and can reliably transmit high torque. The blade is made of PB's original special alloy, which combines excellent hardness and toughness. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1
Wellenlänge L (mm)
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2
Mutter Durchmesser (Ø)(mm)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften