Schraubendreher mit AC / DC-Tester (mit Taschenclip)

Schraubendreher mit AC / DC-Tester (mit Taschenclip)
A voltage detection screwdriver combining 2 functions into one tool.
[Features]
· Often used by electricians.
· Ergonomically shaped groove allows large force to be transmitted.
· Size 0 for PB175 includes a practical integrated clip which can clasp onto jackets or trousers.
· The steel precision blade has a voltage check function and can also be used as a normal screwdriver.
[Applications]
· Ideal for use as a voltage checker and a screwdriver.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

175-0

Teilenummer
175-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.92 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Senkkopf (-) Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 2.5 Wellenlänge L (mm) 50
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet N/A
Welle durch N/A Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kunststoff
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 0.5 Mutter Durchmesser (Ø)(mm) 3 Gesamtlänge(mm) 125
Gewicht(g) 17 Passende Schraube M1.6 Beiblatt Operating range: 110 to 250 V, 50 to 500 Hz, operating temperature range: -10 to 59°C *Do not use in a wet environment.

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher mit AC / DC-Tester (mit Taschenclip) , die Teilenummer ist 175-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 175-0.

Technischer Support