Satz Wechsel-Schraubendreher, 9216FORHER

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9216FORHER

Teilenummer
9216FORHER
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)

99.29 €

3 Arbeitstage 399

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.00 / No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 8 / 5.5 / 6.5
Shaft length L (mm) 100 / 120 / 110 / 90 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2
Set Content 8215A、53TELESCOPE、53CF00-0、1、0215/C2、C3、C4、C5、F2、PZ2、E

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Wechsel-Schraubendreher, 9216FORHER, die Teilenummer ist 9216FORHER.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9216FORHER.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support