• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Satz Wechsel-Schraubendreher, 8215BOX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8215BOX

Teilenummer
8215BOX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)

96.77 €

3 Arbeitstage 700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 8 / 5.5 / 2.5 / 6.5 / 3.5
Shaft length L (mm) 75 / 100 / 120 / 110 / 60 / 90 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round
Magnet NA Shaft through NA Bolster NA
Grip Type Resin Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 0.4 / 0.5 Set Content 8215A、215/C2、C3、C4、C5、E2、F1、F2、120/0、 1

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Wechsel-Schraubendreher, 8215BOX, die Teilenummer ist 8215BOX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8215BOX.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support