Hersteller-Teilenummer: 513CN
Marke: PB SWISS TOOLS
Preis: 90.59 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
513CN
Spitzenstandards | Kombination | Spitzengröße / Phillips (+) | Nr. 00 / Nr. 0 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz |
---|---|---|---|---|---|
Wellentyp | Rund | Magnet | N/A | Ausführung mit Griff | Kunststoff |
(Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) | 3 / 2.5 / 2 / 1.5 | Setinhalt | Handle, Blade: (-)00 x (+)00, (-)0 x (+)0, Hex 1.5 x 2 mm / 2.5 x 3 mm, Hexalobular T6×7/T8×9 | Beiblatt | With 5 Blades (10 Sizes), Blade Length: 120 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Wechsel-Präzisionsschraubendreher, die Teilenummer ist 513CN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 513CN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften