Hersteller-Teilenummer: 8510R-100SET
Marke: PB SWISS TOOLS
Preis: 154.28 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8510R-100SET
Spitzenstandards | Kombination | Spitzengröße / Phillips (+) | Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | 4 / 8 / 5.5 / 6.25 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Wellentyp | Quadratisch | Magnet | N/A |
Ausführung mit Griff | Kunststoff | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 | 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 | (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) | 4 / 5 / 6 / 3 / 2.5 |
Setinhalt | Twister Ratchet Driver 8510R-100, Flathead Bit C6-135-2/3/4/5, Phillips Bit C6-190-1/2/3, Pozidriv Bit C6-192-1/2/3, Hex Bit C6-210-2.5/3/4/5/6, Hexalobular Bit C6-400-10/15/20/25/30 | Gewicht(g) | 676 | Eigenschaften | The PB SWISS TOOLS ratchet screwdriver is ideal for quick tightening or loosening. It is used in combination with the C6 series bit (1/4" HEX). This product is able to operate clockwise and counter-clockwise, as well as in a fixed position. Rotation direction switching can be done with one hand. |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz Ratschen-Schraubendreher, 8510R-100SET, die Teilenummer ist 8510R-100SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8510R-100SET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften