• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ersatz-Ratschen-Schraubendreher Insider 3

Ersatz-Ratschen-Schraubendreher Insider 3

[Features]
· Can be switched among clockwise, counterclockwise, and fixed positions.
· A ratchet screwdriver used in combination with C6 Series (1/4 hex) bit. 10 bits can be stored in the grip (1/4 hex type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6510R-30SPEZ

Teilenummer
6510R-30SPEZ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Features

90.22 €

3 Arbeitstage 206The PB SWISS TOOLS ratchet screwdriver is ideal for quick tightening or loosening. It is possible to operate clockwise and counter-clockwise, as well as in a fixed position.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 / 6.25
Single Product/Set Classification Set Product Magnet NA Grip Type Resin
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 / 1 Set Content Phillips #2, Flathead 0.8 x 5.5 / 1 x 6.25 mm, Pozi #2, Hex 3/4 mm, Hexalobular T10/15/20/25

Sie befinden sich auf der Seite für Ersatz-Ratschen-Schraubendreher Insider 3, die Teilenummer ist 6510R-30SPEZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6510R-30SPEZ.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support