Hersteller-Teilenummer: 8205-8
Marke: PB SWISS TOOLS
Preis: 35.03 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8205-8
Spitzenstandards | Sechskant | Wellenlänge L (mm) | 180 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Wellentyp | Quadratisch | Magnet | N/A | Welle durch | N/A |
Nackenrolle | N/A | Ausführung mit Griff | Kunststoff | (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) | 8 |
Gesamtlänge(mm) | 300 | Gewicht(g) | 167 |
Sie befinden sich auf der Seite für Swiss Grip-Sechskant-Schraubendreher, die Teilenummer ist 8205-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8205-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften