Hersteller-Teilenummer: 8440CN
Marke: PB SWISS TOOLS
Preis: 106.94 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8440CN
Spitzenstandards | Torx | Wellenlänge L (mm) | 100 / 120 / 80 / 60 / 70 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz |
---|---|---|---|---|---|
Wellentyp | Rund | Magnet | N/A | Welle durch | N/A |
Nackenrolle | N/A | Ausführung mit Griff | Kunststoff | Verwendete | T8、T9、T10、T15、T20、T25 |
Setinhalt | 8400-8・9・10・15・20・25 | Gewicht(g) | 452 | Eigenschaften | The Swiss grip is a handle made of 2 new types of materials: polypropylene and santoprene. Handle shape is the same type as Multi-Craft, based on ergonomic design, and the carefully selected surface material is close to the hardness of human hands. This further enhances the characteristics of the conventional PB handle, giving the Swiss grip a soft and warm feel. The symbol marking the tip shape of the screwdriver at the rear of the handle also indicates the size, so you can quickly select a suitable screwdriver for work. The special surface structure makes it less slippery even when gripping with wet hands; furthermore, it is resistant to oil and gasoline and even if it does get dirty can be easily cleaned. |
Sie befinden sich auf der Seite für Swiss Grip-Schraubendrehersatz (mit Halter) , die Teilenummer ist 8440CN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8440CN.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften