Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2TME1000CN2 |
2TME2000CN2 |
2TME200CN2 |
2TME500CN2 |
3TME10CN2 |
3TME20CN2 |
3TME100CN2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Gesamtlänge (mm) | Skala | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,845.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200~1000 | 331 | 1.00mm | 223 | 283 | 403-6166 | 12000 | ||
2,845.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 400~2000 | 331 | 2.00mm | 223 | 283 | 403-6174 | 12000 | ||
2,845.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40–200 | 331 | 0.20mm | 223 | 283 | 403-6182 | 12000 | ||
2,845.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100~500 | 331 | 0.50mm | 223 | 283 | 403-6191 | 12000 | ||
2,617.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2–10 | 252 | 0.01mm | 158 | 185 | 403-6212 | 3500 | ||
2,617.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4–20 | 252 | 0.02mm | 158 | 185 | 403-6221 | 3500 | ||
2,525.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 20~100 | 252 | 0.10mm | 158 | 185 | 403-6204 | 3500 |
Loading...
Artikelausführung | Drehmomentschlüsselprüfer | Hauptkörper : Option | Main Body | Eigenschaften | The clamp is a slide type that moves four poles, allowing it to firmly fix objects of any shape. It is equipped with RS232C output as standard. |
---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | VAC 100–240 | Genauigkeit | ±1+1digit | Spezifikationen | Data memory for 99 data |
Anwendung | Opening the cap, operating, torque test, strength test etc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Gesamtlänge(mm)
Skala
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften