• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

BPD4L gelöteter langer Vierkant-Schaftfräser, 4-schneidig, unbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPD4L200F
BPD4L250F
BPD4L300F
BPD4L320F
BPD4L350F
BPD4L400F
BPD4L450F
BPD4L500F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

293.76 €

1 10 Arbeitstage 205520140

367.20 €

1 10 Arbeitstage 257025170

449.06 €

1 10 Arbeitstage 308532200

477.88 €

1 10 Arbeitstage 328532200

540.02 €

1 10 Arbeitstage 358532200

653.40 €

1 10 Arbeitstage 4010032215

812.15 €

1 10 Arbeitstage 4510042215

975.37 €

1 10 Arbeitstage 5012542240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Langhals, quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite Blade tip shape C-Ebene
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support