Teilenummer
|
---|
SED2M010 |
SED2M020 |
SED2M030 |
SED2M040 |
SED2M050 |
SED2M060 |
SED2M080 |
SED2M100 |
SED2M120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | 4 | 4 | 45 | |
28.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 8 | 4 | 45 | |
33.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 45 | |
33.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 16 | 6 | 45 | |
34.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 50 | |
35.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 22 | 6 | 50 | |
42.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 24 | 8 | 60 | |
71.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 70 | |
84.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 36 | 12 | 75 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften