Teilenummer
|
---|
SED4MA030 |
SED4MA040 |
SED4MA050 |
SED4MA060 |
SED4MA080 |
SED4MA100 |
SED4MA120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 45 | |
46.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 16 | 6 | 45 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 50 | |
52.43 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 22 | 6 | 50 | |
70.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 24 | 8 | 60 | |
95.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 70 | ||
93.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 36 | 12 | 75 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Fläche / Seite | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften