Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SEE4GH-ultrastarker Fräser, 4-schneidig, OK-hart-beschichtet

SEE4GH-ultrastarker Fräser, 4-schneidig, OK-hart-beschichtet
  • Mengenrabatt

End mill with a unique reinforced blade type that enables heavy duty cutting and high speed machining. The OK hard coating enables machining of high-hardness materials

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEE4GH030
SEE4GH090
SEE4GH100
SEE4GH110
SEE4GH120
SEE4GH140
SEE4GH150
SEE4GH160
SEE4GH180
SEE4GH200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

36.48 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 310645

79.02 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 9251070

79.02 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10251070

107.38 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 11301275

107.38 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 12301275

168.63 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 14341690

168.63 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 15361690

168.63 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 16361690

272.66 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 184020105

272.66 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 204520105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Hohe Schräge
Coating OK-H (Hard) Coated Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support