SPSEE3 SP-Serie-Steilspiral-Schaftfräser, 3-schneidig, OK-beschichtet

SPSEE3 SP-Serie-Steilspiral-Schaftfräser, 3-schneidig, OK-beschichtet
  • Mengenrabatt
A multi-purpose 3-flute high torsion end mill with support from rough machining to finish machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPSEE3A030
SPSEE3A040
SPSEE3A050
SPSEE3A060
SPSEE3A100
SPSEE3A120
SPSEE3A140
SPSEE3A160
SPSEE3A180
SPSEE3A200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

24.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 310645

25.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 412645

27.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 515650

28.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 615650

64.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10251070

87.47 €

1 8 Arbeitstage 12301275

106.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14341290

138.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 16361690

191.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 184016100

228.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 204520105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 3 Type Hohe Schräge
Coating OK Coated Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support