Teilenummer
|
---|
SRE3060 |
SRE3080 |
SRE3100 |
SRE3120 |
SRE3160 |
SRE3200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
112.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
119.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
97.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
140.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
156.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 105 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Schruppen |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | C-Ebene |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften