The adoption of a long shank allows for a wide range of mold machining.
Teilenummer |
---|
SBD2LA020 |
SBD2LA030 |
SBD2LA040 |
SBD2LA060 |
SBD2LA080 |
SBD2LA100 |
SBD2LA120 |
SBD2LA160 |
SBD2LA200 |
SBD2LA250 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 2 | 80 | 14 | 6 | 2 | |
71.55 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 80 | 16 | 6 | 3 | |
71.55 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 4 | 80 | 21 | 6 | 4 | |
97.68 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 15 | 105 | - | 6 | 6 | |
105.75 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 20 | 125 | - | 8 | 8 | |
123.93 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 25 | 150 | - | 10 | 10 | |
163.59 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 25 | 170 | - | 12 | 12 | |
351.43 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 40 | 210 | - | 16 | 16 | |
599.86 € | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | 230 | - | 20 | 20 | ||
987.66 € | 7 Arbeitstage | 12.5 | 60 | 230 | - | 25 | 25 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut | Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 |
Torsional Angle | 30°R |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.