• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SPSBD2H SP-Serie-Kugelkopffräser, 2-schneidig/OK-Hartbeschichtung

SPSBD2H SP-Serie-Kugelkopffräser, 2-schneidig/OK-Hartbeschichtung
  • Mengenrabatt

The effect of the OK hard coating enables high speed machining of high hardness materials up to 65 HRC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPSBD2H010
SPSBD2H020
SPSBD2H030
SPSBD2H040
SPSBD2H050
SPSBD2H060
SPSBD2H080
SPSBD2H100
SPSBD2H120
SPSBD2H160
SPSBD2H200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

38.52 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 0.526041

34.18 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 167062

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.587063

39.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 287064

45.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5128065

47.19 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3128066

67.41 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4149088

86.19 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5181001010

110.76 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6221101212

193.89 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 8301401616

296.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10381602020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Ball work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / High Hardness Steel-HRC65 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2
Coating OK-H (Hard) Coated Machining Application Curved surface / Engraving / R Groove Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01
Torsional Angle 30°R

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support