SCE4A ultra-starker Radius, 4-schneidig, OK-beschichtet

SCE4A ultra-starker Radius, 4-schneidig, OK-beschichtet
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 8 - 24 mm / [Schneidendurchmesser] 4 - 12 mm / [Radius] 0.5 - 2 mm / [Schneidentoleranz] -0.03 mm / [Halslänge] 15 - 42 mm



Die Schaftfräser von OKAZAKI SEIKO wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Ihre Schneidelänge von 8 bis 24 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Diese Schaftfräser können durch den Schneidendurchmesser von 4 bis 12 mm und die Schneidentoleranz von -0.03 mm eine genaue Maßhaltigkeit und konstante Qualität der Fertigung garantieren. Mit einem Radius von 0.5 bis 2 mm wird stets die erforderliche Präzision für Ihre Anwendungen gewährleistet. Die Halslänge beträgt 15 bis 42 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCE4A040R05
SCE4A040R10
SCE4A060R05
SCE4A060R10
SCE4A060R15
SCE4A080R05
SCE4A080R10
SCE4A080R20
SCE4A100R05
SCE4A100R10
SCE4A100R20
SCE4A120R05
SCE4A120R10
SCE4A120R20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

100.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40.5870615

100.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 41870615

111.92 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 60.51280622

111.92 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 611280622

111.92 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 61.51280622

126.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 80.51690828

126.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 811690828

126.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 821690828

114.39 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 100.5201001035

114.39 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101201001035

114.39 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 102201001035

140.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 120.5241101242

140.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 121241101242

140.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 122241101242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating OK Coated Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01

Technischer Support