Teilenummer
|
---|
SCE4H040R05 |
SCE4H040R10 |
SCE4H060R05 |
SCE4H060R10 |
SCE4H060R15 |
SCE4H080R05 |
SCE4H080R10 |
SCE4H080R20 |
SCE4H100R05 |
SCE4H100R10 |
SCE4H100R20 |
SCE4H120R05 |
SCE4H120R10 |
SCE4H120R20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 8 | 70 | 6 | 15 | ||
83.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 70 | 6 | 15 | ||
92.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 12 | 80 | 6 | 22 | ||
92.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 1 | 12 | 80 | 6 | 22 | ||
92.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 12 | 80 | 6 | 22 | ||
105.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 16 | 90 | 8 | 28 | ||
105.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 1 | 16 | 90 | 8 | 28 | ||
105.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 2 | 16 | 90 | 8 | 28 | ||
94.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 20 | 100 | 10 | 35 | ||
94.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | 100 | 10 | 35 | ||
94.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 100 | 10 | 35 | ||
116.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 24 | 110 | 12 | 42 | ||
116.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 1 | 24 | 110 | 12 | 42 | ||
116.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 2 | 24 | 110 | 12 | 42 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | OK-H (Hard) Coated | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften