CERSM kurzes Räumwerkzeug mit Hartmetall-Zähnen (0,01)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CERSM0295
CERSM0296
CERSM0297
CERSM0298
CERSM0299
CERSM0300
CERSM0301
CERSM0302
CERSM0303
CERSM0304
CERSM0305
CERSM0395
CERSM0396
CERSM0397
CERSM0398
CERSM0399
CERSM0400
CERSM0401
CERSM0402
CERSM0403
CERSM0404
CERSM0405
CERSM0495
CERSM0496
CERSM0497
CERSM0498
CERSM0499
CERSM0500
CERSM0501
CERSM0502
CERSM0503
CERSM0504
CERSM0505
CERSM0595
CERSM0596
CERSM0597
CERSM0598
CERSM0599
CERSM0600
CERSM0601
CERSM0602
CERSM0603
CERSM0604
CERSM0605
CERSM0695
CERSM0696
CERSM0697
CERSM0698
CERSM0699
CERSM0700
CERSM0701
CERSM0702
CERSM0703
CERSM0704
CERSM0705
CERSM0795
CERSM0796
CERSM0797
CERSM0798
CERSM0799
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Tool Material Type Diameter tolerance Tip chamfer angle Torsional Angle

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2.956150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2.966150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2.976150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2.986150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2.996150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 36150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.016150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.026150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.036150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.046150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

31.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.056150.2454Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.958150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.968150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.978150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.988150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.998150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 48150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.018150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.028150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.038150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.048150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

32.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.058150.2456Carbide0~+0.00545°30°R

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.9510200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.9610200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.9710200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.9810200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.9910200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 510200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0110200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

34.55 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.0210200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0310200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0410200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.0510200.25506Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.9512250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.9612250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.9712250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.9812250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.9912250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 612250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.0112250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.0212250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.0312250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.0412250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

38.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.0512250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.9512250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.9612250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.9712250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.9812250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.9912250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 712250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.0112250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.0212250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.0312250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.0412250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

43.37 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.0512250.25608Carbide0~+0.00545°30°R

59.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.9516300.257010Carbide0~+0.00545°30°R

59.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.9616300.257010Carbide0~+0.00545°30°R

59.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.9716300.257010Carbide0~+0.00545°30°R

59.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.9816300.257010Carbide0~+0.00545°30°R

59.07 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.9916300.257010Carbide0~+0.00545°30°R

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type End Mill Shank work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Die Steel / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N Available Number of flutes NT 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support