Kantenprogramm kurzes Hartmetall Helical-Räumwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHRS030
CHRS031
CHRS032
CHRS033
CHRS034
CHRS035
CHRS036
CHRS037
CHRS038
CHRS039
CHRS040
CHRS041
CHRS042
CHRS043
CHRS044
CHRS045
CHRS046
CHRS047
CHRS048
CHRS049
CHRS050
CHRS051
CHRS052
CHRS053
CHRS054
CHRS055
CHRS056
CHRS057
CHRS058
CHRS059
CHRS060
CHRS061
CHRS062
CHRS063
CHRS064
CHRS065
CHRS066
CHRS067
CHRS068
CHRS069
CHRS070
CHRS071
CHRS072
CHRS073
CHRS074
CHRS075
CHRS076
CHRS077
CHRS078
CHRS079
CHRS080
CHRS081
CHRS082
CHRS083
CHRS084
CHRS085
CHRS086
CHRS087
CHRS088
CHRS089
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Chamfer length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Tool Material Type Diameter tolerance Tip chamfer angle Diameter tolerance details Torsional Angle

21.79 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3220.5603Carbidem530°+0.002~+0.00630°L

25.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.1220.5603.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

25.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.2220.5603.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

25.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.3220.5603.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

25.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.4220.5603.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

25.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.5220.5603.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

25.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.6220.5604Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

25.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.7220.5604Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

25.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.8220.5604Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

25.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3.9220.5604Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

23.10 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4220.5604Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

29.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.1250.5704.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

29.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.2250.5704.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

29.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.3250.5704.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

29.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.4250.5704.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

29.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.5250.5704.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

29.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.6250.5705Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

29.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.7250.5705Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

29.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.8250.5705Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

29.64 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.9250.5705Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

27.02 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5250.5705Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

34.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.1300.5805.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

34.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.2300.5805.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

34.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.3300.5805.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

34.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.4300.5805.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

34.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.5300.5805.5Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

34.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.6300.5806Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

34.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.7300.5806Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

34.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.8300.5806Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

34.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5.9300.5806Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

30.95 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6300.8806Carbidem530°+0.004~+0.00930°L

45.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.1300.8807Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

45.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.2300.8807Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

45.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.3300.8807Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

45.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.4300.8807Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

45.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.5300.8807Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

45.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.6300.8807Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

45.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.7300.8807Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

45.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.8300.8807Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

45.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.9300.8807Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

41.41 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7301807Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

52.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.1301808Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

52.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.2301808Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

52.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.3301808Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

52.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.4301808Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

52.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.5301808Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

52.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.6301808Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

52.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.7301808Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

52.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.8301808Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

52.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 7.9301808Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

47.95 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 8301808Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

72.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 8.1351909Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

72.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 8.2351909Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

72.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 8.3351909Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

72.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 8.4351909Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

72.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 8.5351909Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

72.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 8.6351909Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

72.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 8.7351909Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

72.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 8.8351909Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

72.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 8.9351909Carbidem530°+0.006~+0.01230°L

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type End Mill Shank work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Die Steel / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Helical Base Blade Y/N NA Number of flutes NT 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support