• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SPCRM Spannfutter-Spiral-Räumwerkzeug (Hundertstelbereich)

SPCRM Spannfutter-Spiral-Räumwerkzeug (Hundertstelbereich)
  • Mengenrabatt

Short blade type. A straight shank. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPCRM0195
SPCRM0196
SPCRM0197
SPCRM0198
SPCRM0199
SPCRM0201
SPCRM0202
SPCRM0203
SPCRM0204
SPCRM0205
SPCRM0295
SPCRM0296
SPCRM0297
SPCRM0298
SPCRM0299
SPCRM0301
SPCRM0302
SPCRM0303
SPCRM0304
SPCRM0305
SPCRM0395
SPCRM0396
SPCRM0397
SPCRM0398
SPCRM0399
SPCRM0401
SPCRM0402
SPCRM0403
SPCRM0404
SPCRM0405
SPCRM0495
SPCRM0496
SPCRM0497
SPCRM0498
SPCRM0499
SPCRM0501
SPCRM0502
SPCRM0503
SPCRM0504
SPCRM0505
SPCRM0595
SPCRM0596
SPCRM0597
SPCRM0598
SPCRM0599
SPCRM0601
SPCRM0602
SPCRM0603
SPCRM0604
SPCRM0605
SPCRM0695
SPCRM0696
SPCRM0697
SPCRM0698
SPCRM0699
SPCRM0701
SPCRM0702
SPCRM0703
SPCRM0704
SPCRM0705
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Tool Material Type Diameter tolerance Tip chamfer angle Shank length
(mm)
BT. Torsional Angle

28.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.95114492Cobalt HSS0~+0.00545°200.03/10020°L

28.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.96114492Cobalt HSS0~+0.00545°200.03/10020°L

28.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.97114492Cobalt HSS0~+0.00545°200.03/10020°L

28.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.98114492Cobalt HSS0~+0.00545°200.03/10020°L

28.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1.99114492Cobalt HSS0~+0.00545°200.03/10020°L

28.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.01114492Cobalt HSS0~+0.00545°200.03/10020°L

28.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.02114492Cobalt HSS0~+0.00545°200.03/10020°L

28.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.03114492Cobalt HSS0~+0.00545°200.03/10020°L

28.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.04114492Cobalt HSS0~+0.00545°200.03/10020°L

28.40 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.05114492Cobalt HSS0~+0.00545°200.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.95154613Cobalt HSS0~+0.00545°300.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.96154613Cobalt HSS0~+0.00545°300.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.97154613Cobalt HSS0~+0.00545°300.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.98154613Cobalt HSS0~+0.00545°300.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2.99154613Cobalt HSS0~+0.00545°300.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.01154613Cobalt HSS0~+0.00545°300.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.02154613Cobalt HSS0~+0.00545°300.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.03154613Cobalt HSS0~+0.00545°300.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.04154613Cobalt HSS0~+0.00545°300.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.05154613Cobalt HSS0~+0.00545°300.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.95196754Cobalt HSS0~+0.00545°320.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.96196754Cobalt HSS0~+0.00545°320.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.97196754Cobalt HSS0~+0.00545°320.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.98196754Cobalt HSS0~+0.00545°320.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3.99196754Cobalt HSS0~+0.00545°320.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.01196754Cobalt HSS0~+0.00545°320.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.02196754Cobalt HSS0~+0.00545°320.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.03196754Cobalt HSS0~+0.00545°320.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.04196754Cobalt HSS0~+0.00545°320.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.05196754Cobalt HSS0~+0.00545°320.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.95236865Cobalt HSS0~+0.00545°350.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.96236865Cobalt HSS0~+0.00545°350.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.97236865Cobalt HSS0~+0.00545°350.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.98236865Cobalt HSS0~+0.00545°350.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.99236865Cobalt HSS0~+0.00545°350.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.01236865Cobalt HSS0~+0.00545°350.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.02236865Cobalt HSS0~+0.00545°350.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.03236865Cobalt HSS0~+0.00545°350.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.04236865Cobalt HSS0~+0.00545°350.03/10020°L

27.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.05236865Cobalt HSS0~+0.00545°350.03/10020°L

31.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.95266936Cobalt HSS0~+0.00545°400.03/10020°L

31.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.96266936Cobalt HSS0~+0.00545°400.03/10020°L

31.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.97266936Cobalt HSS0~+0.00545°400.03/10020°L

31.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.98266936Cobalt HSS0~+0.00545°400.03/10020°L

31.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.99266936Cobalt HSS0~+0.00545°400.03/10020°L

31.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.01266936Cobalt HSS0~+0.00545°400.03/10020°L

31.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.02266936Cobalt HSS0~+0.00545°400.03/10020°L

31.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.03266936Cobalt HSS0~+0.00545°400.03/10020°L

31.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.04266936Cobalt HSS0~+0.00545°400.03/10020°L

31.29 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.05266936Cobalt HSS0~+0.00545°400.03/10020°L

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.953161096Cobalt HSS0~+0.00545°450.03/10020°L

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.963161096Cobalt HSS0~+0.00545°450.03/10020°L

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.973161096Cobalt HSS0~+0.00545°450.03/10020°L

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.983161096Cobalt HSS0~+0.00545°450.03/10020°L

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6.993161096Cobalt HSS0~+0.00545°450.03/10020°L

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.013161096Cobalt HSS0~+0.00545°450.03/10020°L

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.023161096Cobalt HSS0~+0.00545°450.03/10020°L

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.033161096Cobalt HSS0~+0.00545°450.03/10020°L

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.043161096Cobalt HSS0~+0.00545°450.03/10020°L

32.74 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.053161096Cobalt HSS0~+0.00545°450.03/10020°L

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type straight shank work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support