• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SPSR Gehäuse-Spiral-Räumwerkzeug

SPSR Gehäuse-Spiral-Räumwerkzeug
  • Mengenrabatt

For general through hole machining. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPSR1100

Teilenummer
SPSR1100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Material Type Diameter tolerance Tip chamfer angle Internal Diameter
(mm)
BT. Diameter tolerance details Torsional Angle

1,896.82 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Cobalt HSSm545°500.03/100+0.013~+0.0288°L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Diameter(mm) 110 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Alloy Steel Groove Length(mm) 100
Coating Y/N NA Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA
Number of flutes NT 18 Overall Length L(mm) 120

Sie befinden sich auf der Seite für SPSR Gehäuse-Spiral-Räumwerkzeug, die Teilenummer ist SPSR1100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPSR1100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support