• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SSR Geschwindigkeits-Räumwerkzeug (Zylinderschaft)

SSR Geschwindigkeits-Räumwerkzeug (Zylinderschaft)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SSR130

Marke: OKAZAKI SEIKO

Preis: 56.82

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSR130

Teilenummer
SSR130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Diameter(mm) 13 Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl
Groove Length(mm) 50 Coating Y/N N/A Groove Shape Spiralform
Base Blade Y/N N/A Number of flutes NT 6 Overall Length L(mm) 165
Handle Diameter D(mm) 12 Tool Material Type Cobalt HSS Diameter tolerance m5
Tip chamfer angle 45° Shank length(mm) 70 BT. 0.03/100
Surface Treatment Nitriding Treatment Secondary Chamfer Angle 1°30′ Diameter tolerance details +0.007~+0.015
Torsional Angle 30°L

Sie befinden sich auf der Seite für SSR Geschwindigkeits-Räumwerkzeug (Zylinderschaft) , die Teilenummer ist SSR130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSR130.

Technischer Support