CS1S Typ I Fasenfräser (Bohrertyp), Kegelschaft

CS1S Typ I Fasenfräser (Bohrertyp), Kegelschaft
  • Mengenrabatt

A holed type. For non-ferrous metals. All products are TiN coated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS1T110
CS1T115
CS1T120
CS1T125
CS1T215
CS1T220
CS1T225
CS1T230
CS1T235
CS1T240
CS1T330
CS1T335
CS1T342
CS1T355
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
shank No

33.56 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 101004~9MT1

44.68 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 151106~14MT1

61.68 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 201208~18MT1

84.57 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2513010~23MT1

48.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 151206~14MT2

64.95 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 201308~18MT2

93.73 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2514010~23MT2

92.45 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3015012–28MT2

119.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3516014~33MT2

149.06 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4017016~38MT2

100.25 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3018012–28MT3

128.29 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 3518514~33MT3

144.91 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4219018~40MT3

254.51 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 5519524~53MT3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material Aluminum / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N Available Coating Type TiN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support