• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CS2T Typ II Fasenfräser (1 Schneide), Kegelschaft

CS2T Typ II Fasenfräser (1 Schneide), Kegelschaft
  • Mengenrabatt

1-flute type. For steel and stainless steel. All products are TiN coated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS2T116
CS2T126
CS2T226
CS2T236
CS2T246
CS2T336
CS2T346
CS2T356
CS2T366
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
shank No Tip diameter
(mm)

101.36 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 161104~15MT13

122.28 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 261206–25MT13

130.54 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 261356–25MT23

193.34 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3614011~35MT28

269.91 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4614016 to 45MT213

205.46 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3616011~35MT313

281.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4616516 to 45MT313

375.12 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5617021~55MT318

470.42 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6617526~65MT324

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N Available Coating Type TiN Number of flutes 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support