Bohrer für Holz und Kunststoff, Sechskantschaft, 10-teilig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1301235

Teilenummer
1301235
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Material

12.67 €

3 Arbeitstage For Punching Holes in Wood, Plywood, Composite Panels, Resin, Etc.High Carbon Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Package size(mm) H152×W117×D13 Weight(g) 160 Set Content(mm) 2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5
Number Contained In A Packet 10 pcs./set

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrer für Holz und Kunststoff, Sechskantschaft, 10-teilig, die Teilenummer ist 1301235.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1301235.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support