• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Sechskantschaft-Bohrer für Holz und Sperrholz-Platten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1306762
1306772
1306782
1306792
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Blade Tip Diameter
(mm)
JAN code Application Material Features

9.72 €

6 Arbeitstage 358.54907052356108· For punching wood, composite panels and plywood · Ideal for construction of temporary framesCarbon tool steel· Speedy punching with proprietary shape (PAT.) · 35 mm long type capable of punching through 2 sheets of composite panels of 12 mm thickness · Stopper included and lightweight design facilitates longer use battery charge

9.72 €

6 Arbeitstage 3594907052356115For punching wood, composite panels and plywood. Ideal for construction of temporary frames.Carbon tool steel-

9.76 €

6 Arbeitstage 4010.54907052356122· For punching wood, composite panels and plywood · Ideal for construction of temporary framesCarbon tool steel· Speedy punching with proprietary shape (PAT.) · 35 mm long type capable of punching through 4 sheets of composite panels of 12 mm thickness · Stopper included and lightweight design facilitates longer use battery charge

9.79 €

6 Arbeitstage 45124907052356139· For punching wood, composite panels and plywood · Ideal for construction of temporary framesCarbon tool steel· Speedy punching with proprietary shape (PAT.) · 35 mm long type capable of punching through 5 sheets of composite panels of 12 mm thickness · Stopper included and lightweight design facilitates longer use battery charge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Package size(mm) H130×W45×D16 Effective Length(mm) 35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support