Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1311405
Product Category | Anschlüsse/Zubehör | Package size(mm) | H117×W58×D42 | Weight(g) | 178 |
---|---|---|---|---|---|
Chuck capacity(mm) | 0.8~10 | Application | Hexagonal shaft chuck enables use of straight bit |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlüsselloses Bohrfutter, die Teilenummer ist 1311405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1311405.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften